Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RCGX090700T07015-650
Codice componente
|
---|
RCGX090700T07015-650 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | s (Chip Thickness) (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Tip Type | Blade tip processing | Tip relief angle (°) | Negative land width (mm) | Negative land angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.96 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 7.94 | 09 | 0.375 | 650 | X | Negative land | 7 | 0.70 | 15 |
Loading...
Shape | R (Tipo circolare) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Nessun lato | Nose R | Altro |
S Tolerance(mm) | ±0.13 | Other Nose R(mm) | 0 |
Si trova sulla pagina di Inserto positivo in ceramica CORO-TURN 107 per lavorazione, il codice articolo è il seguente: RCGX090700T07015-650.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RCGX090700T07015-650.
Configura
Proprietà di base
work material
Tipo
s (Chip Thickness)(mm)
Tip Size
Diameter of Inscribed Circle iC
Material type
Tip Type
Blade tip processing
Tip relief angle(°)
Negative land width(mm)
Negative land angle(°)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RCGX090700E-6060 |
RCGX090700E-6065 |
RCGX090700E-650 |
RCGX120700E-6060 |
RCGX120700E-6065 |
RCGX120700T15015-650 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | work material | s (Chip Thickness) (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Tip Type | Blade tip processing | Tip relief angle (°) | Negative land width (mm) | Negative land angle (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.53 € | 10 | 9 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | 7.94 | 09 | 0.375 | 6060 | X | Round Honing | 7 | - | - | ||
51.07 € | 10 | 6 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | 7.94 | 09 | 0.375 | 6065 | X | Round Honing | 7 | - | - | ||
47.96 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 7.94 | 09 | 0.375 | 650 | X | Round Honing | 7 | - | - | ||
41.54 € | 10 | 11 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | 7.94 | 12 | 0.5 | 6060 | X | Round Honing | 7 | - | - | ||
54.81 € | 10 | 6 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | 7.94 | 12 | 0.5 | 6065 | X | Round Honing | 7 | - | - | ||
51.88 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 7.94 | 12 | 0.5 | 650 | X | Negative land | 7 | 1.5 | 15 |