Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
570-SCLCL-16-06 |
570-SCLCL-20-09 |
570-SCLCL-25-09 |
570-SCLCR-16-06 |
570-SCLCR-20-09 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Shank diameter | Torque (Nm) | Dimensions f1 (mm) | Tip Size (mm) | Tip Size iC | Blade Inclination Angle λs (°) | Gauge Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260.74 € | 1 | 6 giorni | 20 | Lato sinistro | 16 | 0.9 | 11 | 6 | 41643 | -12 | CCMT 06 02 04 | ||
272.86 € | 1 | 6 giorni | 25 | Lato sinistro | 20 | 3 | 13 | 9 | 41706 | -8 | CCMT 09 T3 08 | ||
285.92 € | 1 | 6 giorni | 32 | Lato sinistro | 25 | 3 | 17 | 9 | 41706 | -6 | CCMT 09 T3 08 | ||
302.85 € | 1 | 6 giorni | 20 | Lato destro | 16 | 0.9 | 11 | 6 | 41643 | -12 | CCMT 06 02 04 | ||
317.44 € | 1 | 6 giorni | 25 | Lato destro | 20 | 3 | 13 | 9 | 41706 | -8 | CCMT 09 T3 08 |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (Profilo a rombo 80°) | Application | Diametro interno | Clamp Shape | Screw Clamp |
---|---|---|---|---|---|
Protrusion length (L/D) | 20 | Lubrication Hole Y/N | Disponibile | Cutting Angle(°) | 95 |
Tool Lead Angle(°) | -5 | Rake angle γ(°) | 0 |
Configura
Proprietà di base
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Shank diameter
Torque(Nm)
Dimensions f1(mm)
Tip Size(mm)
Tip Size iC
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali