Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R590-110508H-PR2-KM-CB50
Shape (initial letter of model number) | Altro | Clearance angle | Altro | work material | Ghisa / Materiale ad alta durezza |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 1 | Corner R(mm) | 0.8 | Detailed Material | CB50 |
Maximum Cutting Ap(mm) | 2 | Dimensions la(mm) | 2 | Wiper Length BS(mm) | 1.5 |
Bκε(mm) | - | Tip hand (right or left) | Right-hand | Dimensions iW(mm) | 11.5 |
Tip Size | 11 | Machining State | Medium | Features of the blade tip | Sharp Blade with High Precision |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali