Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R216.24-05030BAJ05G-1610
Codice componente
|
---|
R216.24-05030BAJ05G-1610 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Type | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Dimensions D4 (mm) | Twist lsh (mm2) | Shank length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 0.5 | 5 | 4 | Raggio | 72 | 6 | 20 | 4.7 | 28 | Medium l2, Long l3 or l22 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 | Machining Application | Scanalatura | Coating | PVD |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Blade diameter tolerance | h7 | Shank diameter tolerance | h5 |
Torsion Angle details(°) | -30 | Rotation Direction | Right-hand | Tool type | end mill |
Drilling | Drilling Tool | End Mill Design | Square With Rounded Corners | Coolant | External Lubrication |
Shank Type | Cylindrical shank | Blade | Straight | core thickness(TW) | >75 |
Rake angle γ(°) | <-3 | Other Processing Applications | Pocket machining, ramping |
Si trova sulla pagina di Fresa a testa torica al carburo, CoroMill Plura, a taglio centrale, il codice articolo è il seguente: R216.24-05030BAJ05G-1610.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R216.24-05030BAJ05G-1610.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Type
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Dimensions D4(mm)
Twist lsh(mm2)
Shank length
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R216.22-03030BAI03G-1610 |
R216.22-03030BAP03G-1610 |
R216.22-04030BAI04G-1610 |
R216.24-06030BAJ06G-1610 |
R216.24-06030CAI06G-1610 |
R216.24-06030CAP06G-1610 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Type | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Dimensions D4 (mm) | Twist lsh (mm2) | Shank length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.99 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.5 | 3 | 2 | Raggio | 57 | 6 | 19 | - | 18 | Medium l2, Medium l3 or l22 | ||
125.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 0.5 | 3 | 2 | Raggio collo lungo | 80 | 6 | 4 | - | 16 | Long l2, Long l3 or l22 | |
124.71 € | 1 | 6 giorni | 4 | 0.5 | 4 | 2 | Raggio | 57 | 6 | 20 | - | 22.4 | Medium l2, Medium l3 or l22 | ||
145.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 0.5 | 6 | 4 | Raggio | 75 | 6 | 24 | 5.7 | 35.5 | Medium l2, Long l3 or l22 | |
125.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 1 | 6 | 4 | Raggio | 57 | 8 | 21 | 5.7 | 35.5 | Medium l2, Medium l3 or l22 | |
104.03 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1 | 6 | 4 | Raggio collo lungo | 100 | 8 | 7 | - | 35.5 | Long l2, Long l3 or l22 |