Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R216.24-10030BAJ10G-1610
Codice componente
|
---|
R216.24-10030BAJ10G-1610 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Type | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Dimensions D4 (mm) | Twist lsh (mm2) | Shank length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.65 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.5 | 10 | 4 | Raggio | 100 | 10 | 35 | 9.7 | 56 | Medium l2, Long l3 or l22 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 | Machining Application | Scanalatura | Coating | PVD |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Blade diameter tolerance | h7 | Shank diameter tolerance | h5 |
Torsion Angle details(°) | -30 | Rotation Direction | Right-hand | Tool type | end mill |
Drilling | Drilling Tool | End Mill Design | Square With Rounded Corners | Coolant | External Lubrication |
Shank Type | Cylindrical shank | Blade | Straight | core thickness(TW) | >75 |
Rake angle γ(°) | <-3 | Other Processing Applications | Pocket machining, ramping |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Type
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Dimensions D4(mm)
Twist lsh(mm2)
Shank length
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali