Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall length (L) (mm) | Machining Application | Mounting Method | Finish category | Shank diameter (d) (mm) | Dimensions/φD2 (mm) | Dimensions/φD1 (mm) | Dimensions/MD | Weight (kg) | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.54 € | 1 | 6 giorni | 67 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 9.8 | 3 | 9.8 | M6 | 0.06 | - | ||
324.54 € | 1 | 6 giorni | 80 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 11.8 | 3 | 11.8 | M6 | 0.11 | - | ||
257.56 € | 1 | 6 giorni | 82 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 10 | 3 | 10 | M6 | 0.08 | - | ||
328.44 € | 1 | 6 giorni | 90 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 12 | 3 | 12 | M6 | 0.13 | - | ||
271.57 € | 1 | 6 giorni | 107 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 9.8 | 3 | 9.8 | M6 | 0.10 | - | ||
337.79 € | 1 | 6 giorni | 120 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 11.8 | 3 | 11.8 | M6 | 0.17 | - | ||
286.38 € | 1 | 6 giorni | 122 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 10 | 3 | 10 | M6 | 0.12 | - | ||
340.90 € | 1 | 6 giorni | 130 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 12 | 3 | 12 | M6 | 0.19 | - | ||
329.22 € | 1 | 6 giorni | 97 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 15 | 4 | 15 | M8 | 0.21 | - | ||
345.58 € | 1 | 6 giorni | 107 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 16 | 4 | 16 | M8 | 0.27 | - | ||
410.70 € | 1 | 6 giorni | 147 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 15 | 4 | 15 | M8 | 0.33 | - | ||
428.92 € | 1 | 6 giorni | 157 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 16 | 4 | 16 | M8 | 0.40 | - | ||
479.55 € | 1 | 6 giorni | 197 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 15 | 4 | 15 | M8 | 0.44 | - | ||
402.44 € | 1 | 6 giorni | 130 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 18 | 4 | 18 | M10 | 0.42 | - | ||
423.47 € | 1 | 6 giorni | 130 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 20 | 4 | 20 | M10 | 0.53 | - | ||
512.26 € | 1 | 6 giorni | 190 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 18 | 4 | 18 | M10 | 0.62 | - | ||
539.53 € | 1 | 6 giorni | 190 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 20 | 4 | 20 | M10 | 0.78 | - | ||
647.79 € | 1 | 6 giorni | 240 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 18 | 4 | 18 | M10 | 0.89 | - | ||
710.11 € | 1 | 6 giorni | 250 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 20 | 4 | 20 | M10 | 1.02 | - | ||
562.89 € | 1 | 6 giorni | 145 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 25 | 6 | 25 | M12 | 0.91 | - | ||
592.49 € | 1 | 6 giorni | 185 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 23 | 6 | 23 | M12 | 0.98 | - | ||
769.30 € | 1 | 6 giorni | 215 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 25 | 6 | 25 | M12 | 1.36 | - | ||
802.79 € | 1 | 6 giorni | 265 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 23 | 6 | 23 | M12 | 1.42 | - | ||
997.53 € | 1 | 6 giorni | 285 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 25 | 6 | 25 | M12 | 1.80 | - | ||
734.26 € | 1 | 6 giorni | 157 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 32 | 8 | 32 | M16 | 1.61 | - | ||
717.90 € | 1 | 6 giorni | 160 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 28 | 8 | 28 | M16 | 1.22 | - | ||
943.00 € | 1 | 6 giorni | 217 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 32 | 8 | 32 | M16 | 2.22 | - | ||
849.53 € | 1 | 6 giorni | 230 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 28 | 8 | 28 | M16 | 1.77 | - | ||
1,231.20 € | 1 | 6 giorni | 287 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 32 | 8 | 32 | M16 | 2.94 | - | ||
1,145.52 € | 1 | 6 giorni | 310 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 28 | 8 | 28 | M16 | 2.41 | - | ||
1,534.97 € | 1 | 6 giorni | 357 | Tipo piano / Laterale / Altro | Con gambo | Finitura | 32 | 8 | 32 | M16 | 3.66 | - | ||
657.93 € | 1 | 6 giorni | - | - | - | - | - | 6 | - | M12 | 1.07 | With Coolant Hole, for High-Efficiency Processing | ||
896.27 € | 1 | 6 giorni | - | - | - | - | - | 6 | - | M12 | 1.54 | With Coolant Hole, for High-Efficiency Processing |
Loading...
Details Type | Straight arbor type | With/Without Coolant Holes | Available |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall length (L)(mm)
Machining Application
Mounting Method
Finish category
Shank diameter (d)(mm)
Dimensions/φD2(mm)
Dimensions/φD1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali