Codice articolo del costruttore: DTD6
Marca: DIJET
Prezzo: 210.33 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Hole diameter (drill diameter) D: 6 mm
Groove Length L: 68 mm
Overall Length L: 148 mm
Diameter dimensional tolerance: 0-0.018 mm
shank MT.No: MT1
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DTD6
Codice componente
|
---|
DTD6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Diameter dimensional tolerance (mm) | shank MT.No | Dimensions/A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.33 € | 1 | 6 giorni | 6 | 68 | 148 | 0-0.018 | MT1 | 32 |
Loading...
work material | Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Punta gambo conico |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento | With/without Oil Hole | N/A |
Material type | K Type Cemented Carbide | Specifications | For cast iron/nonferrous metals that have been polished many times over and have high economic efficiency |
Si trova sulla pagina di Punta elicoidale, ultra dura, con gambo conico DTD, il codice articolo è il seguente: DTD6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DTD6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Diameter dimensional tolerance(mm)
shank MT.No
Dimensions/A(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DTD10.3 |
DTD10.4 |
DTD10.5 |
DTD6.1 |
DTD6.2 |
DTD6.3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Diameter dimensional tolerance (mm) | shank MT.No | Dimensions/A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.24 € | 1 | 6 giorni | 10.3 | 98 | 182 | 0-0.027 | MT1 | 43 | ||
301.24 € | 1 | 6 giorni | 10.4 | 98 | 182 | 0-0.027 | MT1 | 43 | ||
250.48 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 98 | 182 | 0-0.027 | MT1 | 43 | ||
253.39 € | 1 | 6 giorni | 6.1 | 72 | 152 | 0-0.022 | MT1 | 32 | ||
253.39 € | 1 | 6 giorni | 6.2 | 72 | 152 | 0-0.022 | MT1 | 32 | ||
253.39 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | 72 | 152 | 0-0.022 | MT1 | 32 |