Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Dimensions/Ds (φ mm) | Dimensions/ℓ2 (mm) | Dimensions/A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.13 € | 1 | 6 giorni | 6 | 65 | 120 | Punta a gambo dritto | 8 | 45 | 73 | ||
154.13 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 65 | 120 | Punta a gambo dritto | 8 | 45 | 73 | ||
155.16 € | 1 | 6 giorni | 7 | 65 | 120 | Punta a gambo dritto | 8 | 45 | 73 | ||
155.16 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 65 | 120 | Punta a gambo dritto | 8 | 45 | 73 | ||
161.31 € | 1 | 6 giorni | 8 | 80 | 140 | A gambo dritto | 8 | 60 | 89 | ||
161.31 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 80 | 140 | Punta a gambo dritto | 10 | 50 | 89 | ||
166.43 € | 1 | 6 giorni | 9 | 80 | 140 | Punta a gambo dritto | 10 | 50 | 89 | ||
176.67 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 90 | 150 | Punta a gambo dritto | 10 | 50 | 99 | ||
180.77 € | 1 | 6 giorni | 10 | 90 | 150 | A gambo dritto | 10 | 60 | 99 | ||
186.91 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 90 | 150 | Punta a gambo dritto | 10 | 50 | 100 | ||
195.10 € | 1 | 6 giorni | 11 | 90 | 150 | Punta a gambo dritto | 12 | 50 | 100 | ||
200.23 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 90 | 150 | Punta a gambo dritto | 12 | 50 | 100 | ||
205.34 € | 1 | 6 giorni | 12 | 95 | 160 | A gambo dritto | 12 | 65 | 105 | ||
214.57 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 95 | 160 | Punta a gambo dritto | 12 | 55 | 106 | ||
216.61 € | 1 | 6 giorni | 13 | 95 | 160 | Punta a gambo dritto | 12 | 55 | 106 | ||
229.92 € | 1 | 6 giorni | 13.5 | 95 | 160 | Punta a gambo dritto | 12 | 55 | 107 | ||
244.26 € | 1 | 6 giorni | 14 | 100 | 170 | Punta a gambo dritto | 12 | 60 | 112 | ||
255.52 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 100 | 170 | Punta a gambo dritto | 16 | 60 | 112 | ||
271.91 € | 1 | 6 giorni | 15 | 100 | 170 | Punta a gambo dritto | 16 | 60 | 112 | ||
277.03 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | 100 | 170 | Punta a gambo dritto | 16 | 60 | 113 | ||
288.29 € | 1 | 6 giorni | 16 | 110 | 190 | A gambo dritto | 16 | 80 | 35 | ||
300.59 € | 1 | 6 giorni | 16.5 | 110 | 190 | Punta a gambo dritto | 16 | 70 | 35 | ||
313.91 € | 1 | 6 giorni | 17 | 110 | 190 | Punta a gambo dritto | 16 | 70 | 35 | ||
326.19 € | 1 | 6 giorni | 17.5 | 110 | 190 | Punta a gambo dritto | 16 | 70 | 35 | ||
335.40 € | 1 | 6 giorni | 18 | 130 | 210 | Punta a gambo dritto | 20 | 70 | 35 | ||
351.79 € | 1 | 6 giorni | 18.5 | 130 | 210 | Punta a gambo dritto | 20 | 70 | 38 | ||
363.06 € | 1 | 6 giorni | 19 | 130 | 210 | Punta a gambo dritto | 20 | 70 | 38 | ||
375.35 € | 1 | 6 giorni | 19.5 | 130 | 210 | Punta a gambo dritto | 20 | 70 | 38 | ||
384.56 € | 1 | 6 giorni | 20 | 130 | 210 | A gambo dritto | 20 | 80 | 38 | ||
395.84 € | 1 | 6 giorni | 20.5 | 130 | 210 | Punta a gambo dritto | 20 | 70 | 38 | ||
401.98 € | 1 | 6 giorni | 21 | 150 | 230 | Punta a gambo dritto | 20 | 70 | 38 | ||
420.40 € | 1 | 6 giorni | 21.5 | 150 | 230 | Punta a gambo dritto | 20 | 70 | 42 | ||
427.57 € | 1 | 6 giorni | 22 | 150 | 230 | Punta a gambo dritto | 20 | 70 | 42 | ||
437.81 € | 1 | 6 giorni | 22.5 | 150 | 230 | Punta a gambo dritto | 25 | 70 | 42 | ||
449.08 € | 1 | 6 giorni | 23 | 170 | 250 | Punta a gambo dritto | 25 | 70 | 42 | ||
469.56 € | 1 | 6 giorni | 23.5 | 170 | 250 | Punta a gambo dritto | 25 | 70 | 42 | ||
478.78 € | 1 | 6 giorni | 24 | 170 | 250 | Punta a gambo dritto | 25 | 70 | 45 | ||
494.14 € | 1 | 6 giorni | 24.5 | 170 | 250 | Punta a gambo dritto | 25 | 70 | 45 | ||
500.28 € | 1 | 6 giorni | 25 | 170 | 250 | A gambo dritto | 25 | 80 | 45 |
Loading...
work material | Ghisa | Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Senza rivestimento | With/without Oil Hole | N/A | Specifications | For cast iron, tip peeled |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Dimensions/Ds(φ mm)
Dimensions/ℓ2(mm)
Dimensions/A(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali