Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R210-090412M-KM1020
Shape (initial letter of model number) | S (Quadrato) | Clearance angle | C(7°) | work material | Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 4 | Diameter of Inscribed Circle iC(mm) | 9.4 | Tip Thickness S(mm) | 4 |
Corner R(mm) | 1.2 | Detailed Material | GC1020 | Wiper Length BS(mm) | 1 |
Tip hand (right or left) | Right-hand | Tip Size | 9 | Machining State | Medium |
Dimension L(mm) | 9.4 |
Si trova sulla pagina di Inserto CoroMill 210, il codice articolo è il seguente: R210-090412M-KM1020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R210-090412M-KM1020.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali