Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DCBSTA-3 |
DCBSTA-4 |
DCBSTA-5 |
DCBSTA-6 |
DCBSTA-8 |
DCBSTA-10 |
DCBSTA-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Drill Length (mm) | Overall Length L (mm) | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | shank diameter | Nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.78 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.4 | 11.5 | 60 | 6.4 | 10.5 | 6 | M3 | |
73.90 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4.5 | 16.1 | 66 | 8.4 | 11.9 | 6 | M4 | |
90.90 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5.5 | 19.6 | 76 | 10.4 | 13.4 | 8 | M5 | |
105.66 € | 1 | 10 giorni | 6.6 | 22.1 | 80 | 12.5 | 14.9 | 10 | M6 | ||
94.91 € | 1 | 10 giorni | 9 | 24.3 | 85 | 16.5 | 17.7 | 12 | M8 | ||
147.11 € | 1 | 6 giorni | 11 | 30 | 95 | 21 | 22 | 12 | M10 | ||
183.77 € | 1 | 6 giorni | 14 | 32 | 102 | 25 | 27.5 | 12 | M12 |
Loading...
work material | Carbon Steel / Ghisa / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal | Tool Material Type | HSS | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes | 2 |
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 25° | Shank tolerance | h8 |
Blade diameter tolerance | h8 | Drill Diameter Tolerance | h8 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Drill Length(mm)
Overall Length L(mm)
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
shank diameter
Nominal
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali