Alesatore con taglienti terminali ERR-TiN

Alesatore con taglienti terminali ERR-TiN
[Features]
· A reamer exclusively for blind holes.
· TiN coating is added to powdered HSS for a long service life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ERR-TIN-2.95
ERR-TIN-2.96
ERR-TIN-2.97
ERR-TIN-2.98
ERR-TIN-2.99
ERR-TIN-2.955
ERR-TIN-2.965
ERR-TIN-2.975
ERR-TIN-2.985
ERR-TIN-2.995
ERR-TIN-3
ERR-TIN-3.005
ERR-TIN-3.01
ERR-TIN-3.02
ERR-TIN-3.03
ERR-TIN-3.04
ERR-TIN-3.05
ERR-TIN-3.015
ERR-TIN-3.025
ERR-TIN-3.035
ERR-TIN-3.045
ERR-TIN-3.1
ERR-TIN-3.2
ERR-TIN-3.3
ERR-TIN-3.4
ERR-TIN-3.5
ERR-TIN-3.6
ERR-TIN-3.7
ERR-TIN-3.8
ERR-TIN-3.9
ERR-TIN-3.95
ERR-TIN-3.96
ERR-TIN-3.97
ERR-TIN-3.98
ERR-TIN-3.99
ERR-TIN-3.955
ERR-TIN-3.965
ERR-TIN-3.975
ERR-TIN-3.985
ERR-TIN-3.995
ERR-TIN-4.005
ERR-TIN-4.01
ERR-TIN-4.02
ERR-TIN-4.03
ERR-TIN-4.04
ERR-TIN-4.05
ERR-TIN-4.015
ERR-TIN-4.025
ERR-TIN-4.035
ERR-TIN-4.045
ERR-TIN-4.1
ERR-TIN-4.2
ERR-TIN-4.3
ERR-TIN-4.4
ERR-TIN-4.5
ERR-TIN-4.6
ERR-TIN-4.7
ERR-TIN-4.8
ERR-TIN-4.9
ERR-TIN-4.95
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter

84.14 €

1 6 giorni 2.95160~+0.005600.23

84.14 €

1 6 giorni 2.96160~+0.005600.23

84.14 €

1 6 giorni 2.97160~+0.005600.23

84.14 €

1 6 giorni 2.98160~+0.005600.23

84.14 €

1 6 giorni 2.99160~+0.005600.23

84.14 €

1 6 giorni 2.955160~+0.005600.23

84.14 €

1 6 giorni 2.965160~+0.005600.23

84.14 €

1 6 giorni 2.975160~+0.005600.23

84.14 €

1 6 giorni 2.985160~+0.005600.23

84.14 €

1 6 giorni 2.995160~+0.005600.23

116.74 €

1 10 giorni 316+0.002~+0.006600.23

89.30 €

1 6 giorni 3.005160~+0.005600.23

89.30 €

1 10 giorni 3.01160~+0.005600.23

84.14 €

1 6 giorni 3.02160~+0.005600.23

84.14 €

1 6 giorni 3.03160~+0.005600.23

84.14 €

1 6 giorni 3.04160~+0.005600.23

84.14 €

1 6 giorni 3.05160~+0.005600.23

84.14 €

1 6 giorni 3.015160~+0.005600.23

84.14 €

1 6 giorni 3.025160~+0.005600.23

84.14 €

1 6 giorni 3.035160~+0.005600.23

84.14 €

1 6 giorni 3.045160~+0.005600.23

115.27 €

1 6 giorni 3.118+0.004~+0.009600.24

115.27 €

1 6 giorni 3.218+0.004~+0.009600.24

115.27 €

1 6 giorni 3.318+0.004~+0.009600.24

115.27 €

1 6 giorni 3.418+0.004~+0.009600.24

115.27 €

1 6 giorni 3.518+0.004~+0.009600.24

115.27 €

1 6 giorni 3.618+0.004~+0.009600.24

115.28 €

1 6 giorni 3.718+0.004~+0.009600.24

115.28 €

1 6 giorni 3.818+0.004~+0.009600.24

115.28 €

1 6 giorni 3.918+0.004~+0.009600.24

88.28 €

1 6 giorni 3.95180~+0.005600.24

88.28 €

1 6 giorni 3.96180~+0.005600.24

88.28 €

1 6 giorni 3.97180~+0.005600.24

88.28 €

1 6 giorni 3.98180~+0.005600.24

88.28 €

1 6 giorni 3.99180~+0.005600.24

88.28 €

1 6 giorni 3.955180~+0.005600.24

88.28 €

1 6 giorni 3.965180~+0.005600.24

88.28 €

1 6 giorni 3.975180~+0.005600.24

88.28 €

1 6 giorni 3.985180~+0.005600.24

88.28 €

1 6 giorni 3.995180~+0.005600.24

88.28 €

1 6 giorni 4.005180~+0.005600.24

88.28 €

1 10 giorni 4.01180~+0.005600.24

88.28 €

1 6 giorni 4.02180~+0.005600.24

88.28 €

1 6 giorni 4.03180~+0.005600.24

88.28 €

1 6 giorni 4.04180~+0.005600.24

88.28 €

1 6 giorni 4.05180~+0.005600.24

88.28 €

1 6 giorni 4.015180~+0.005600.24

88.28 €

1 6 giorni 4.025180~+0.005600.24

88.28 €

1 6 giorni 4.035180~+0.005600.24

88.28 €

1 6 giorni 4.045180~+0.005600.24

84.18 €

1 6 giorni 4.122+0.004~+0.009750.25

84.18 €

1 6 giorni 4.222+0.004~+0.009750.25

84.18 €

1 6 giorni 4.322+0.004~+0.009750.25

84.18 €

1 6 giorni 4.422+0.004~+0.009750.25

84.18 €

1 6 giorni 4.522+0.004~+0.009750.25

84.18 €

1 6 giorni 4.622+0.004~+0.009750.25

84.18 €

1 6 giorni 4.722+0.004~+0.009750.25

84.18 €

1 6 giorni 4.822+0.004~+0.009750.25

84.18 €

1 6 giorni 4.922+0.004~+0.009750.25

92.44 €

1 6 giorni 4.95220~+0.005750.25

Loading...

Informazioni di base

Shank Type Punta a gambo dritto work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Lega termoresistente / Acciaio legato Coating Y/N Disponibile
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N Disponibile blade shape Right blade right torsion
Torsional Angle 30° Number of flutes(Sheets) 4 Base Blade Shape T (Dented)
Coating Type TiN Shank diameter tolerance h6 Tool Material Type High-speed steel

Supporto tecnico