Fresa per scanalatura, SLEM (SLEM-2-6)

Fresa per scanalatura, SLEM SLEM-2-6
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SLEM-2-6

Marca: EIKOSHA

Prezzo: 46.36

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Blade diameter (D): 2 φ

Blade length (ℓ): 8 mm

Shank diameter (d): 6 mm

Overall Length (L): 35 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SLEM-2-6

Codice componente
SLEM-2-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

46.36 €

1 Disponibile 10 giorni 28635

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon Steel Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type HSS Torsion Angle (θ) Nessuna torsione Blade diameter tolerance -0.05~0
Shank tolerance h7

Si trova sulla pagina di Fresa per scanalatura, SLEM, il codice articolo è il seguente: SLEM-2-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SLEM-2-6.

Tipologia prodotto

Codice componente
SLEM-1.5-6
SLEM-10-10
SLEM-11-10
SLEM-2.5-6
SLEM-20-16
SLEM-20.5-20
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

54.37 €

1 Disponibile 6 giorni 1.56635

52.60 €

1 Disponibile 10 giorni 10201060

62.40 €

1 Disponibile 10 giorni 11221065

45.46 €

1 Disponibile 6 giorni 2.510640

126.60 €

1 6 giorni 20301685

111.49 €

1 6 giorni 20.5352095

Supporto tecnico