Fresa ultra lunga con 4 tagli, EXLE4

Fresa ultra lunga con 4 tagli, EXLE4
[Features]
· It is a ultra-long 4-flute type with 45° high torsion angle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EXLE4-20-100
EXLE4-20-120
EXLE4-22-120
EXLE4-22-150
EXLE4-24-120
EXLE4-24-150
EXLE4-25-120
EXLE4-25-150
EXLE4-26-120
EXLE4-26-150
EXLE4-28-120
EXLE4-28-150
EXLE4-30-120
EXLE4-30-150
EXLE4-32-120
EXLE4-32-150
EXLE4-35-120
EXLE4-35-150
EXLE4-36-150
EXLE4-36-200
EXLE4-38-150
EXLE4-38-200
EXLE4-40-150-32
EXLE4-40-150-42
EXLE4-40-200-32
EXLE4-40-200-42
EXLE4-40-250-42
EXLE4-42-150
EXLE4-42-200
EXLE4-45-200
EXLE4-45-250
EXLE4-50-200
EXLE4-50-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

227.65 €

1 6 giorni 2010020180

247.55 €

1 6 giorni 2012020200

385.20 €

1 6 giorni 2212020200

402.39 €

1 6 giorni 2215020240

412.45 €

1 6 giorni 2412020200

476.70 €

1 6 giorni 2415020240

370.99 €

1 6 giorni 2512025200

428.69 €

1 6 giorni 2515025240

477.02 €

1 6 giorni 2612025200

546.12 €

1 6 giorni 2615025240

553.36 €

1 6 giorni 2812025200

608.12 €

1 6 giorni 2815025240

574.52 €

1 6 giorni 3012025200

613.41 €

1 6 giorni 3015025240

691.04 €

1 6 giorni 3212032220

778.28 €

1 6 giorni 3215032250

797.74 €

1 6 giorni 3512032220

891.35 €

1 6 giorni 3515032250

913.95 €

1 6 giorni 3615032250

1,078.55 €

1 6 giorni 3620032300

976.53 €

1 6 giorni 3815032250

1,266.81 €

1 6 giorni 3820032300

999.67 €

1 6 giorni 4015032250

1,165.84 €

1 6 giorni 4015042250

1,221.05 €

1 6 giorni 4020032300

1,333.83 €

1 6 giorni 4020042300

1,587.70 €

1 6 giorni 4025042350

1,579.63 €

1 6 giorni 4215042250

1,756.58 €

1 6 giorni 4220042300

1,645.25 €

1 6 giorni 4520042300

1,814.67 €

1 6 giorni 4525042350

2,183.08 €

1 6 giorni 5020042300

2,513.85 €

1 6 giorni 5025042350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon Steel / Ghisa / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type HSS-CO Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Svasatura conica Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Base Blade Y/N Disponibile Blade diameter tolerance 0~+0.05
Shank tolerance h7 Torsion Angle details Right blade right torsion 45°

Supporto tecnico