Fresa torica al carburo CCRC

Fresa torica al carburo CCRC
[Features]
· A round chamfering cutter for corners.
· Solid up to R2.5, attached blade from R3.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CCRC-0.5
CCRC-0.75
CCRC-1
CCRC-1.5
CCRC-1.25
CCRC-1.75
CCRC-2
CCRC-2.5
CCRC-3
CCRC-3.5
CCRC-4
CCRC-4.5
CCRC-5
CCRC-6
CCRC-7
CCRC-8
CCRC-9
CCRC-10
CCRC-11
CCRC-12
CCRC-13
CCRC-14
CCRC-15
CCRC-16
CCRC-18
CCRC-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size (R)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Number of flutes Small Diameter
(mm)
Large Diameter
(mm)

119.96 €

1 10 giorni 0.5860358

119.96 €

1 6 giorni 0.75860358

119.96 €

1 6 giorni 1860358

162.47 €

1 10 giorni 1.510703510

119.96 €

1 6 giorni 1.25860358

162.47 €

1 6 giorni 1.7510703510

162.47 €

1 6 giorni 210703510

198.83 €

1 6 giorni 2.512753512

146.60 €

1 6 giorni 31610041018

147.55 €

1 6 giorni 3.51610041120

154.29 €

1 6 giorni 41610041222

185.57 €

1 6 giorni 4.52012041224

188.69 €

1 6 giorni 52012041325

196.43 €

1 6 giorni 62512041428

230.59 €

1 6 giorni 72512041531

237.11 €

1 6 giorni 82513041533

267.98 €

1 6 giorni 93213041737

308.52 €

1 6 giorni 103213042042

370.65 €

1 6 giorni 113213042044

404.77 €

1 6 giorni 123215042248

462.32 €

1 6 giorni 133215042250

511.20 €

1 6 giorni 144215042252

572.91 €

1 6 giorni 154215042254

670.53 €

1 6 giorni 164217042256

737.35 €

1 6 giorni 184217042260

804.57 €

1 6 giorni 204217042264

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Smussatura rotonda work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type Carburo
Coating Y/N N/A blade shape Right blade straight Shank tolerance h6
R Tolerance ±0.05

Supporto tecnico