Alesatore semicircolare a spirale SURH

Alesatore semicircolare a spirale SURH
A straight reamer for spool hole machining (HSS).
[Features]
· Various angles are available to support processing of various angles.
· As it has a half-moon shape, it's easy to process chips.
[Applications]
· Optimal as a tool for removing grime from inside spool bushing, etc.
· Convenient for half-moon shaped die spool hole processing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SURH-1-1-60
SURH-1-1-100
SURH-1-1.5-60
SURH-1-1.5-100
SURH-1-2-60
SURH-1-2-100
SURH-1-2.5-60
SURH-1-2.5-100
SURH-1-3-60
SURH-1-3-100
SURH-1-3.5-60
SURH-1-3.5-100
SURH-1-4-60
SURH-1-4-100
SURH-1-5-60
SURH-1-5-100
SURH-1-6-60
SURH-1-6-100
SURH-1-7-60
SURH-1-7-100
SURH-1-8-60
SURH-1-8-100
SURH-1-10-60
SURH-1-10-100
SURH-1.5-1-60
SURH-1.5-1-100
SURH-1.5-1.5-60
SURH-1.5-1.5-100
SURH-1.5-2-60
SURH-1.5-2-100
SURH-1.5-2.5-60
SURH-1.5-2.5-100
SURH-1.5-3-60
SURH-1.5-3-100
SURH-1.5-3.5-60
SURH-1.5-3.5-100
SURH-1.5-4-60
SURH-1.5-4-100
SURH-1.5-5-60
SURH-1.5-5-100
SURH-1.5-6-100
SURH-1.5-7-60
SURH-1.5-7-100
SURH-1.5-8-60
SURH-1.5-8-100
SURH-1.5-10-60
SURH-1.5-10-100
SURH-2-1-60
SURH-2-1-100
SURH-2-1.5-60
SURH-2-1.5-100
SURH-2-2-60
SURH-2-2-100
SURH-2-2.5-60
SURH-2-2.5-100
SURH-2-3-60
SURH-2-3-100
SURH-2-3.5-60
SURH-2-3.5-100
SURH-2-4-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Groove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter Both square Full length L
(mm)
shank diameter

168.82 €

1 6 giorni 6012.041゚1106

187.41 €

1 6 giorni 10012.741゚1506

159.53 €

1 6 giorni 6012.571.5゚1106

177.61 €

1 6 giorni 10013.611.5゚1506

153.35 €

1 6 giorni 6013.092゚1106

172.97 €

1 6 giorni 10014.492゚1506

158.51 €

1 6 giorni 6013.612.5゚1106

177.11 €

1 6 giorni 10015.362.5゚1506

165.22 €

1 6 giorni 6014.143゚1106

178.21 €

1 6 giorni 10016.233゚1508

165.22 €

1 6 giorni 6014.663.5゚1106

184.93 €

1 6 giorni 10017.113.5゚1508

169.35 €

1 6 giorni 6015.194゚1106

191.14 €

1 6 giorni 10017.984゚1508

176.64 €

1 6 giorni 6016.235゚1108

216.97 €

1 6 giorni 10019.735゚1508

184.91 €

1 6 giorni 6017.286゚1108

250.70 €

1 6 giorni 100111.486゚15012

191.11 €

1 6 giorni 6018.337゚1108

251.77 €

1 6 giorni 100113.237゚15012

221.12 €

1 6 giorni 6019.398゚11010

337.50 €

1 6 giorni 100114.988゚15012

267.16 €

1 6 giorni 60111.4910゚11012

425.03 €

1 6 giorni 100118.4910゚15016

161.60 €

1 6 giorni 601.52.541゚1106

177.61 €

1 6 giorni 1001.53.241゚1506

151.79 €

1 6 giorni 601.53.071.5゚1106

171.43 €

1 6 giorni 1001.54.111.5゚1506

147.16 €

1 6 giorni 601.53.592゚1106

165.24 €

1 6 giorni 1001.54.992゚1506

151.80 €

1 6 giorni 601.54.112.5゚1106

169.38 €

1 6 giorni 1001.55.862.5゚1506

154.90 €

1 6 giorni 601.54.643゚1106

172.03 €

1 6 giorni 1001.56.733゚1508

159.03 €

1 6 giorni 601.55.163.5゚1106

177.20 €

1 6 giorni 1001.57.613.5゚1508

161.62 €

1 6 giorni 601.55.694゚1106

181.87 €

1 6 giorni 1001.58.484゚1508

167.36 €

1 6 giorni 601.56.735゚1108

208.28 €

1 6 giorni 1001.510.235゚15010

239.89 €

1 6 giorni 1001.511.986゚15012

183.38 €

1 6 giorni 601.58.837゚1108

241.48 €

1 6 giorni 1001.513.737゚15012

211.84 €

1 6 giorni 601.59.898゚11010

322.75 €

1 6 giorni 1001.515.488゚15016

254.78 €

1 6 giorni 601.511.9910゚11012

405.46 €

1 6 giorni 1001.518.9910゚15016

147.16 €

1 6 giorni 6023.041゚1106

163.69 €

1 6 giorni 10023.741゚1506

138.39 €

1 6 giorni 6023.571.5゚1106

154.92 €

1 6 giorni 10024.611.5゚1506

128.58 €

1 6 giorni 6024.092゚1106

143.59 €

1 6 giorni 10025.492゚1506

132.71 €

1 6 giorni 6024.622.5゚1106

146.74 €

1 6 giorni 10026.362.5゚1508

135.81 €

1 6 giorni 6025.143゚1106

149.86 €

1 6 giorni 10027.243゚1508

137.89 €

1 6 giorni 6025.673.5゚1106

153.48 €

1 6 giorni 10028.113.5゚1508

140.52 €

1 6 giorni 6026.194゚1108

Loading...

Informazioni di base

Shank Type Punta a gambo dritto work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Tipo dritto Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade straight
Diameter tolerance(mm) -0.08~0 Number of flutes(Sheets) 1 Shank diameter tolerance h7
Angle Tolerance ±5′ Tool Material Type High-speed steel

Supporto tecnico