Morsetto per trapano per avvitatore elettrico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1304755

Codice componente
1304755
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.01 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

JAN code 4907052379398 Set Content φ38 mm Ring / Hex Wrench Package size(mm) H276×W110×D75
Mass(g) 459 Application Fixing electric drill to working table and other surfaces (Maximum Thickness: 50 mm) Features Enables safe and efficient work when using flexible shafts and grind wheels with shaft. Easy installation requiring just a single push and the angle can be adjusted as you please.
Specifications Mountable Collar: φ43 or φ38 mm (Tapered drill cannot be mounted.)

Si trova sulla pagina di Morsetto per trapano per avvitatore elettrico, il codice articolo è il seguente: 1304755.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1304755.

Supporto tecnico