Sega a tazza di regolazione per lavorazione del legno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1306985

Codice componente
1306985
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.16 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Package size(mm) H180×W103×D70 Weight(g) 239 JAN code 4907052355927
Machinable Diameter(mm) 31~60 Maximum Machined Plate Thickness(mm) Approx. 25 Round Shaft (shank diameter)(mm) 8.5

Si trova sulla pagina di Sega a tazza di regolazione per lavorazione del legno, il codice articolo è il seguente: 1306985.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1306985.

Supporto tecnico