Bussola W ad estremità doppia, punta passante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BS2-810

Codice componente
BS2-810
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.94 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Inserto a brugola (Avvitatore elettrico) Opposite side dimensions(mm) 10 / 8 Width(mm) 18
Height(mm) 80 Depth(mm) 18 Weight(g) 60
Socket Angle 6 Sq. Application For hexagon bolt/nut tightening and loosening work. Function 1 It can be used as a 2-size box screwdriver by combining it with a bit of 110 mm or more and sliding it.
Function 2 The product can be used with a 75 mm or higher bit on hand if the shaft cracks as the dive shaft can be replaced. Function 3 Multifunction socket bit which supports 2 sizes. Function 4 Can be attached to electric tools and electric screwdrivers.
Shaft Diameter 6.35 mm hexagonal shaft Compatible Model Compatible with 18 V Impact Specifications Bit Blade Tip +2, +2.
Material Main body: Steel Notes 1 Do not dismantle or restructure as that can be dangerous. Notes 2 Do not place in locations exposed to high temperatures or next to flames or fire.
Notes 3 Please use it safely after checking mounting way and supported tools.

Si trova sulla pagina di Bussola W ad estremità doppia, punta passante, il codice articolo è il seguente: BS2-810.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BS2-810.

Supporto tecnico