Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective Length (mm) | Corner R (mm) | Neck diameter (mm) | CBN Layer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.87 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.3 | 50 | 0.9 | 0.05 | 0.26 | 0.6 | ||
152.30 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.4 | 50 | 1.2 | 0.05 | 0.36 | 0.6 | ||
149.25 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.5 | 50 | 1.5 | 0.1 | 0.46 | 0.6 | ||
143.74 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1 | 50 | 3 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
143.74 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1 | 50 | 3 | 0.2 | 0.95 | 1 | ||
156.59 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 1.5 | 50 | 4.5 | 0.1 | 1.45 | 2 | ||
156.59 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 1.5 | 50 | 4.5 | 0.2 | 1.45 | 2 | ||
165.78 € | 1 | 6 giorni | 2 | 1.5 | 50 | 6 | 0.2 | 1.95 | 2 | ||
165.78 € | 1 | 6 giorni | 2 | 1.5 | 50 | 6 | 0.3 | 1.95 | 2 | ||
219.63 € | 1 | 6 giorni | 3 | 2 | 50 | 9 | 0.2 | 2.95 | 2 | ||
219.63 € | 1 | 6 giorni | 3 | 2 | 50 | 9 | 0.3 | 2.95 | 2 | ||
219.63 € | 1 | 6 giorni | 3 | 2 | 50 | 9 | 0.5 | 2.95 | 2 | ||
271.67 € | 1 | 6 giorni | 4 | 2 | 50 | 12 | 0.03 | 3.95 | 2 | ||
271.67 € | 1 | 6 giorni | 4 | 2 | 50 | 12 | 0.1 | 3.95 | 2 | ||
271.67 € | 1 | 6 giorni | 4 | 2 | 50 | 12 | 0.2 | 3.95 | 2 | ||
271.67 € | 1 | 6 giorni | 4 | 2 | 50 | 12 | 0.3 | 3.95 | 2 | ||
271.67 € | 1 | 6 giorni | 4 | 2 | 50 | 12 | 0.5 | 3.95 | 2 | ||
285.13 € | 1 | 6 giorni | 5 | 2 | 60 | 15 | 0.03 | 4.95 | 2 | ||
285.13 € | 1 | 6 giorni | 5 | 2 | 60 | 15 | 0.1 | 4.95 | 2 | ||
285.13 € | 1 | 6 giorni | 5 | 2 | 60 | 15 | 0.2 | 4.95 | 2 | ||
285.13 € | 1 | 6 giorni | 5 | 2 | 60 | 15 | 0.3 | 4.95 | 2 | ||
285.13 € | 1 | 6 giorni | 5 | 2 | 60 | 15 | 0.5 | 4.95 | 2 | ||
325.53 € | 1 | 6 giorni | 6 | 2 | 60 | 20 | 0.03 | 5.95 | 2 | ||
325.53 € | 1 | 6 giorni | 6 | 2 | 60 | 20 | 0.1 | 5.95 | 2 | ||
325.53 € | 1 | 6 giorni | 6 | 2 | 60 | 20 | 0.2 | 5.95 | 2 | ||
325.53 € | 1 | 6 giorni | 6 | 2 | 60 | 20 | 0.3 | 5.95 | 2 | ||
325.53 € | 1 | 6 giorni | 6 | 2 | 60 | 20 | 0.5 | 5.95 | 2 |
Loading...
work material | Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio a elevata durezza: a HRC65 | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Raggio |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter (d)(mm) | 6 | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.003 |
Rounded Corner Allowable Difference | +0.005~-0.005 | Material | CBN Cubic Boron Nitride Crystalline | Torsion Angle details | 30° |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective Length(mm)
Corner R(mm)
Neck diameter(mm)
CBN Layer
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali