Codice articolo del costruttore: PSB-201006
Marca: KYOWA SEIKO
Prezzo: 125.66 €
Tempi di consegna: 6 giorni
R Size: 0.1 mm
Blade length (ℓ): 0.6 mm
Overall Length (L): 45 mm
Shank diameter (d): 4 mm
blade diameter: 0.2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PSB-201006
Codice componente
|
---|
PSB-201006 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.6 | 45 | 4 | 0.2 |
Loading...
Type | Sfera | work material | Alluminio / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
R Precision(μm) | +0.01~-0.01 | Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Twist | Torsional Angle 30° |
Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.008 | Material | Ultra-thin particle alloy |
Si trova sulla pagina di Fresa a testa sferica al carburo per lavorazione di resina, PSB-2, il codice articolo è il seguente: PSB-201006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PSB-201006.
Configura
Proprietà di base
Tipo
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PSB-202008 |
PSB-202515 |
PSB-203020 |
PSB-204025 |
PSB-205030 |
PSB-206035 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.8 | 45 | 4 | 0.4 | |
106.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.25 | 1.5 | 45 | 4 | 0.5 | |
99.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 2 | 45 | 4 | 0.6 | |
91.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 2.5 | 45 | 4 | 0.8 | |
85.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 1 | |
85.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 3.5 | 50 | 4 | 1.2 |