Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Effective Length (mm) | blade diameter (mm) | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.37 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.3 | 45 | 4 | 2 | 0.2 | 0.18 | ||
114.63 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.3 | 45 | 4 | 4 | 0.2 | 0.18 | ||
97.98 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.6 | 45 | 4 | 2 | 0.4 | 0.37 | ||
103.24 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.6 | 45 | 4 | 4 | 0.4 | 0.37 | ||
66.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.25 | 0.8 | 45 | 4 | 2 | 0.5 | 0.45 | |
66.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.25 | 0.8 | 45 | 4 | 4 | 0.5 | 0.45 | |
66.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.25 | 0.8 | 45 | 4 | 6 | 0.5 | 0.45 | |
76.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.25 | 0.8 | 45 | 4 | 8 | 0.5 | 0.45 | |
76.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.25 | 0.8 | 50 | 4 | 10 | 0.5 | 0.45 | |
87.47 € | 1 | 6 giorni | 0.25 | 0.8 | 50 | 4 | 12 | 0.5 | 0.45 | ||
87.47 € | 1 | 6 giorni | 0.25 | 0.8 | 50 | 4 | 15 | 0.5 | 0.45 | ||
73.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 1 | 45 | 4 | 4 | 0.6 | 0.55 | |
73.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 1 | 45 | 4 | 6 | 0.6 | 0.55 | |
83.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 10 | 0.6 | 0.55 | |
70.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 1.2 | 45 | 4 | 4 | 0.8 | 0.75 | |
70.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 1.2 | 45 | 4 | 6 | 0.8 | 0.75 | |
77.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 1.2 | 50 | 4 | 10 | 0.8 | 0.75 | |
77.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 1.2 | 50 | 4 | 12 | 0.8 | 0.75 | |
62.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | 4 | 1 | 0.9 | |
62.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | 8 | 1 | 0.9 | |
66.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | 12 | 1 | 0.9 | |
73.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 60 | 4 | 16 | 1 | 0.9 | |
83.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 60 | 4 | 20 | 1 | 0.9 | |
87.47 € | 1 | 10 giorni | 0.5 | 1.5 | 70 | 4 | 25 | 1 | 0.9 | ||
97.98 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 70 | 4 | 30 | 1 | 0.9 | ||
62.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 1.8 | 50 | 4 | 8 | 1.2 | 1.1 | |
66.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 1.8 | 50 | 4 | 12 | 1.2 | 1.1 | |
73.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 1.8 | 60 | 4 | 16 | 1.2 | 1.1 | |
62.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 2 | 50 | 4 | 8 | 1.4 | 1.3 | |
66.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 2 | 50 | 4 | 12 | 1.4 | 1.3 | |
73.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 2 | 60 | 4 | 16 | 1.4 | 1.3 | |
66.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.75 | 2.2 | 50 | 4 | 8 | 1.5 | 1.4 | |
73.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.75 | 2.2 | 50 | 4 | 12 | 1.5 | 1.4 | |
73.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.75 | 2.2 | 60 | 4 | 16 | 1.5 | 1.4 | |
73.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.75 | 2.2 | 60 | 4 | 20 | 1.5 | 1.4 | |
83.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.75 | 2.2 | 70 | 4 | 25 | 1.5 | 1.4 | |
66.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 2.4 | 50 | 4 | 12 | 1.6 | 1.5 | |
73.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 2.4 | 60 | 4 | 16 | 1.6 | 1.5 | |
73.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 2.4 | 60 | 4 | 20 | 1.6 | 1.5 | |
66.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 2.5 | 50 | 4 | 12 | 1.8 | 1.7 | |
73.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 2.5 | 60 | 4 | 16 | 1.8 | 1.7 | |
73.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 2.5 | 60 | 4 | 20 | 1.8 | 1.7 | |
66.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 3 | 50 | 4 | 8 | 2 | 1.9 | |
66.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 3 | 50 | 4 | 12 | 2 | 1.9 | |
66.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 3 | 60 | 4 | 16 | 2 | 1.9 | |
66.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 3 | 60 | 4 | 20 | 2 | 1.9 | |
73.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 3 | 70 | 4 | 25 | 2 | 1.9 | |
83.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 3 | 70 | 4 | 30 | 2 | 1.9 | |
97.98 € | 1 | 6 giorni | 1 | 3 | 80 | 4 | 35 | 2 | 1.9 | ||
114.63 € | 1 | 6 giorni | 1 | 3 | 80 | 4 | 40 | 2 | 1.9 | ||
73.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 8 | 3 | 2.8 | |
73.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 12 | 3 | 2.8 | |
73.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 4 | 60 | 6 | 16 | 3 | 2.8 | |
73.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 4 | 60 | 6 | 20 | 3 | 2.8 | |
77.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 4 | 70 | 6 | 25 | 3 | 2.8 | |
83.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 4 | 70 | 6 | 30 | 3 | 2.8 | |
97.98 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 4 | 80 | 6 | 35 | 3 | 2.8 | ||
109.37 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 4 | 80 | 6 | 40 | 3 | 2.8 | ||
73.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 5 | 50 | 6 | 12 | 4 | 3.8 | |
73.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 5 | 60 | 6 | 16 | 4 | 3.8 |
Loading...
Type | Sfera | work material | Alluminio / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
R Precision(μm) | +0.01~-0.01 | Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Twist | Torsional Angle 30° |
Blade diameter tolerance | 0~-0.01 | Handle diameter tolerance | 0~-0.008 | Material | Ultra-thin particle alloy |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Effective Length(mm)
blade diameter(mm)
Neck diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali