Alesatore al carburo con tagliente terminale KHR-4

Alesatore al carburo con tagliente terminale KHR-4
[Applicazioni] Può essere utilizzato per il taglio di acciaio generale, acciaio trattato termicamente, acciaio inox, ghisa, alluminio, titanio, rame e resina. [Caratteristiche] Utilizza una lega a grana fine K10 con durezza bilanciata e resistenza alla frattura trasversale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KHR-4100
KHR-4101
KHR-4102
KHR-4103
KHR-4104
KHR-4105
KHR-4106
KHR-4107
KHR-4108
KHR-4109
KHR-4110
KHR-4111
KHR-4112
KHR-4113
KHR-4114
KHR-4115
KHR-4116
KHR-4117
KHR-4118
KHR-4119
KHR-4120
KHR-4121
KHR-4122
KHR-4123
KHR-4124
KHR-4125
KHR-4126
KHR-4127
KHR-4128
KHR-4129
KHR-4130
KHR-4131
KHR-4132
KHR-4133
KHR-4134
KHR-4135
KHR-4136
KHR-4137
KHR-4138
KHR-4139
KHR-4140
KHR-4141
KHR-4142
KHR-4143
KHR-4144
KHR-4145
KHR-4146
KHR-4147
KHR-4148
KHR-4149
KHR-4150
KHR-4151
KHR-4152
KHR-4153
KHR-4154
KHR-4155
KHR-4156
KHR-4157
KHR-4158
KHR-4159
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Effective length (ℓ1)
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Handle diameter (d)
(mm)
Blade diameter tolerance Handle diameter tolerance

96.23 €

1 6 giorni 1156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.01156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.02156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.03156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.04156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.05156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.06156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.07156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.08156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.09156603+0.005~00~-0.006

96.23 €

1 6 giorni 1.1156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.11156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.12156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.13156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.14156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.15156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.16156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.17156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.18156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.19156603+0.005~00~-0.006

96.23 €

1 6 giorni 1.2156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.21156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.22156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.23156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.24156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.25156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.26156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.27156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.28156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.29156603+0.005~00~-0.006

96.23 €

1 6 giorni 1.3156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.31156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.32156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.33156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.34156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.35156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.36156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.37156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.38156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.39156603+0.005~00~-0.006

96.23 €

1 6 giorni 1.4156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.41156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.42156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.43156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.44156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.45156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.46156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.47156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.48156603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.49156603+0.005~00~-0.006

96.23 €

1 10 giorni 1.5208603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.51208603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.52208603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.53208603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.54208603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.55208603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.56208603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.57208603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.58208603+0.005~00~-0.006

103.24 €

1 6 giorni 1.59208603+0.005~00~-0.006

Loading...

Informazioni di base

Shank Type Punta a gambo dritto work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Coating Y/N N/A
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N Disponibile Torsional Angle Right Torsion 35°
Material Fine-grained alloy (K10)

Supporto tecnico