Codice articolo del costruttore: KHRA-4109
Marca: KYOWA SEIKO
Prezzo: 140.48 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Tool Diameter: 1.09 mm
Effective length (ℓ1): 15 mm
Blade length (ℓ): 6 mm
Overall length (L): 60 mm
Handle diameter (d): 3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KHRA-4109
Codice componente
|
---|
KHRA-4109 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Effective length (ℓ1) (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall length (L) (mm) | Handle diameter (d) (mm) | Blade diameter tolerance | Handle diameter tolerance | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.48 € | 1 | 6 giorni | 1.09 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | Ultrafine particle alloys |
Loading...
Shank Type | Punta a gambo dritto | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | Disponibile | Torsional Angle | Right Torsion 35° |
Si trova sulla pagina di Alesatore al carburo con tagliente terminale KHRA-4, il codice articolo è il seguente: KHRA-4109.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KHRA-4109.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tool Diameter(mm)
Effective length (ℓ1)(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall length (L)(mm)
Handle diameter (d)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KHRA-4103 |
KHRA-4104 |
KHRA-4105 |
KHRA-4110 |
KHRA-4111 |
KHRA-4112 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tool Diameter (mm) | Effective length (ℓ1) (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall length (L) (mm) | Handle diameter (d) (mm) | Blade diameter tolerance | Handle diameter tolerance | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.48 € | 1 | 6 giorni | 1.03 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | Ultrafine particle alloys | ||
140.48 € | 1 | 6 giorni | 1.04 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | Ultrafine particle alloys | ||
140.48 € | 1 | 6 giorni | 1.05 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | Ultrafine particle alloys | ||
133.07 € | 1 | 6 giorni | 1.1 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | Ultrafine particle alloys | ||
140.48 € | 1 | 6 giorni | 1.11 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | Ultrafine particle alloys | ||
140.48 € | 1 | 6 giorni | 1.12 | 15 | 6 | 60 | 3 | +0.005~0 | 0~-0.006 | Ultrafine particle alloys |