Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Hardness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.88 € | 1 | 5 giorni | 46 | 180 | 6.4 | 31.75 | J | ||
26.88 € | 1 | 7 giorni | 46 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | ||
23.46 € | 1 | 9 giorni | 60 | 180 | 6.4 | 31.75 | H | ||
26.88 € | 1 | 5 giorni | 60 | 180 | 6.4 | 31.75 | J | ||
26.88 € | 1 | 8 giorni | 60 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | ||
26.88 € | 1 | 5 giorni | 80 | 180 | 6.4 | 31.75 | J | ||
26.88 € | 1 | 8 giorni | 80 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | ||
26.88 € | 1 | 7 giorni | 100 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | ||
26.88 € | 1 | 5 giorni | 120 | 180 | 6.4 | 31.75 | J | ||
26.88 € | 1 | 5 giorni | 120 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | ||
29.13 € | 1 | 7 giorni | 150 | 180 | 6.4 | 31.75 | J | ||
29.13 € | 1 | 10 giorni | 150 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | ||
29.13 € | 1 | 10 giorni | 180 | 180 | 6.4 | 31.75 | J | ||
29.13 € | 1 | 7 giorni | 180 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | ||
29.13 € | 1 | 8 giorni | 220 | 180 | 6.4 | 31.75 | K | ||
26.88 € | 1 | 10 giorni | 46 | 180 | 10 | 31.75 | K | ||
26.88 € | 1 | 8 giorni | 80 | 180 | 10 | 31.75 | K | ||
26.88 € | 1 | 7 giorni | 100 | 180 | 10 | 31.75 | K | ||
26.88 € | 1 | 8 giorni | 46 | 180 | 13 | 31.75 | H | ||
26.88 € | 1 | 5 giorni | 46 | 180 | 13 | 31.75 | J | ||
26.88 € | 1 | 8 giorni | 46 | 180 | 13 | 31.75 | K | ||
26.88 € | 1 | 7 giorni | 60 | 180 | 13 | 31.75 | H | ||
26.88 € | 1 | 8 giorni | 60 | 180 | 13 | 31.75 | I | ||
24.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 60 | 180 | 13 | 31.75 | J | ||
26.88 € | 1 | 7 giorni | 60 | 180 | 13 | 31.75 | K | ||
26.88 € | 1 | 10 giorni | 80 | 180 | 13 | 31.75 | I | ||
26.88 € | 1 | 7 giorni | 80 | 180 | 13 | 31.75 | J | ||
26.88 € | 1 | 8 giorni | 80 | 180 | 13 | 31.75 | K | ||
26.88 € | 1 | 11 giorni | 100 | 180 | 13 | 31.75 | K | ||
26.88 € | 1 | 10 giorni | 120 | 180 | 13 | 31.75 | K | ||
28.23 € | 1 | 8 giorni | 60 | 180 | 16 | 31.75 | I | ||
28.23 € | 1 | 8 giorni | 60 | 180 | 16 | 31.75 | J | ||
28.23 € | 1 | 7 giorni | 80 | 180 | 16 | 31.75 | J | ||
33.92 € | 1 | 8 giorni | 60 | 205 | 6.4 | 31.75 | J | ||
33.92 € | 1 | 8 giorni | 60 | 205 | 6.4 | 31.75 | K | ||
33.92 € | 1 | 7 giorni | 80 | 205 | 6.4 | 31.75 | J | ||
33.92 € | 1 | 5 giorni | 80 | 205 | 6.4 | 31.75 | K | ||
33.92 € | 4 | 8 giorni | 120 | 205 | 6.4 | 31.75 | J | ||
29.51 € | 1 | 8 giorni | 120 | 205 | 6.4 | 31.75 | K | ||
29.51 € | 1 | 9 giorni | 46 | 205 | 13 | 31.75 | H | ||
33.92 € | 1 | 5 giorni | 46 | 205 | 13 | 31.75 | J | ||
33.92 € | 1 | 8 giorni | 46 | 205 | 13 | 31.75 | K | ||
33.92 € | 1 | 10 giorni | 60 | 205 | 13 | 31.75 | H | ||
33.92 € | 1 | 7 giorni | 60 | 205 | 13 | 31.75 | J | ||
33.92 € | 1 | 10 giorni | 60 | 205 | 13 | 31.75 | K | ||
33.92 € | 1 | 5 giorni | 80 | 205 | 13 | 31.75 | I | ||
33.92 € | 1 | 8 giorni | 80 | 205 | 13 | 31.75 | J | ||
33.92 € | 1 | 7 giorni | 80 | 205 | 13 | 31.75 | K | ||
29.44 € | 1 | 7 giorni | 120 | 205 | 13 | 31.75 | K | ||
37.99 € | 1 | 8 giorni | 46 | 205 | 19 | 31.75 | H | ||
33.02 € | 1 | 9 giorni | 46 | 205 | 19 | 31.75 | I | ||
37.99 € | 1 | 8 giorni | 46 | 205 | 19 | 31.75 | J | ||
37.99 € | 1 | 7 giorni | 60 | 205 | 19 | 31.75 | H | ||
37.99 € | 1 | 7 giorni | 60 | 205 | 19 | 31.75 | J | ||
37.99 € | 1 | 8 giorni | 60 | 205 | 19 | 31.75 | K | ||
31.78 € | 1 | 10 giorni | 46 | 205 | 19 | 50.8 | H | ||
37.99 € | 1 | 10 giorni | 46 | 205 | 19 | 50.8 | K | ||
34.11 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 60 | 205 | 19 | 50.8 | H | ||
45.56 € | 1 | 10 giorni | 60 | 205 | 19 | 50.8 | J | ||
37.99 € | 1 | 10 giorni | 60 | 205 | 19 | 50.8 | K |
Loading...
Shape | Tipo piatto (N. 1) | Abrasive material | PAA | Binding Agent | V35R |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 40 | Application | Used for the precision grinding of such things as alloy steel and steel tools as well as for tool grinding, preventing burn marks. SKD, SKH, SCM, SKS, SK etc. | Tool Used | For Desktop Grinders / For Grinders |
Configuration Number | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Hardness
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali