Kit attrezzi KS-03

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KS-03

Codice componente
KS-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

86.26 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Tipo zip Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) External Dimensions: 255 x 110 x 50, Internal Dimensions: 244×100×40
Set Content(Point) 12 Case color Nero Mass(g) 800
Case Material Nylon Cloth 420 Denier Set Content 1 Slant Edge Nippers (with Hole) : NN-45 Set Content 2 Longnose pliers: PR-16
Set Content 3 Tweezers: PTS-01 Set Content 4 Adjustable Driver (-)2X0.5: DA-01 Set Content 5 Screwdriver (+)#00: DS-03
Set Content 6 Screwdriver (+)#0: DS-23 Set Content 7 Screwdriver (+)#2: DS-64 Set Content 8 Screwdriver (-) 4 x 0.5:DS-33
Set Content 9 Soldering iron with cap 30 W Set Content 10 String Solder Set Content 11 Paste
Set Content 12 Soldering Iron Stand Features Perfect for basic work of electronic devices and at schools (Electronic Department), etc.

Si trova sulla pagina di Kit attrezzi KS-03, il codice articolo è il seguente: KS-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KS-03.

Supporto tecnico