Kit di manutenzione KS-06

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KS-06

Codice componente
KS-06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

128.52 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Tipo zip Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) External Dimensions: 310 x 225 x 50, Internal Dimensions: 300×215×40
Set Content(Point) 20 Case color Nero Mass(g) 2000
Product Type For Field Maintenance Set Content 1 Slant Edge Nippers (with Hole) : NN-46 Set Content 2 Combination pliers: PC-06
Set Content 3 Electrician's Pliers : PD-06 Set Content 4 Longnose pliers: PR-16 Set Content 5 Tweezers: PTS-02
Set Content 6 Adjustable Driver (-)2X0.5: DA-02 Set Content 7 Nut Screwdriver, Opposite Side 5.5: DN-05 Set Content 8 Screwdriver (+)#00: DS-03
Set Content 9 Flathead Screwdriver 2.6 x 0.35: DS-13 Set Content 10 Screwdriver (+)#0: DS-23 Set Content 11 Flathead Screwdriver 5.5 x 0.7: DS-54
Set Content 12 Screwdriver (+)#2: DS-64 Set Content 13 File (Flat) Set Content 14 File (Circle)
Set Content 15 Rule: TM-04 Set Content 16 Hexagon Wrench Set : TWH-04 Set Content 17 Monkey Wrench: TWM-02
Set Content 18 Soldering iron with cap 30 W Set Content 19 String Solder 20 g: SW-30 Set Content 20 Cutter
Supplement With strap.

Si trova sulla pagina di Kit di manutenzione KS-06, il codice articolo è il seguente: KS-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KS-06.

Supporto tecnico