Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B25 |
B38 |
B50 |
B300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Size (mm) | Maximum Opening (mm) | Jaw Depth (mm) | Weight (g) | JAN Code | Trusco Code | Specifications | Features 1 | Features 2 | Features 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.58 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 28.5 | 19 | 130 | 4963202-000871 | - | Retaining Ring Set: Attachable and removable dish. *Replacing the dish set requires tools (snap ring pliers). | The clamp has undergone thorough heat treatment, therefore it provides the sufficient toughness of special steel. | Withstands long-term use because it is coupled with precision forging. | The screws are precise angled type with little rattling. It opens and closes smoothly, with no worry of slacking during use. | |
21.66 € | 2 | 5 giorni | 38 | 40 | 26 | 170 | 4963202-000888 | - | Retaining Ring Set: Attachable and removable dish. *Replacing the dish set requires tools (snap ring pliers). | The clamp has undergone thorough heat treatment, therefore it provides the sufficient toughness of special steel. | Withstands long-term use because it is coupled with precision forging. | The screws are precise angled type with little rattling. It opens and closes smoothly, with no worry of slacking during use. | ||
25.74 € | 2 | 5 giorni | 50 | 52 | 34 | 320 | 4963202-000895 | - | Retaining Ring Set: Attachable and removable dish. *Replacing the dish set requires tools (snap ring pliers). | The clamp has undergone thorough heat treatment, therefore it provides the sufficient toughness of special steel. | Withstands long-term use because it is coupled with precision forging. | The screws are precise angled type with little rattling. It opens and closes smoothly, with no worry of slacking during use. | ||
244.04 € | 1 | 6 giorni | 300 | 301 | 130 | 10,200 | 4963202000963 | 124-9916 | Con anello elastico: La testa può essere montata e smontata. *Per sostituire la testa, è richiesto l'uso di pinze per anelli elastici. | Elevata robustezza grazie all'acciaio speciale con trattamento termico completo. | Resistente all'uso prolungato grazie alla forgiatura ad alta precisione. | La vite a filettatura quadra di precisione genera minore rumorosità. Inoltre, si apre e si chiude in modo fluido senza rischio di lasco, per un utilizzo sicuro. |
Loading...
Plate Swivel Angle (A)(°) | 20 |
---|
Configura
Proprietà di base
Size(mm)
Maximum Opening(mm)
Jaw Depth(mm)
Weight(g)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali