Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B25S |
B38S |
B50S |
B75S |
B100S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Size (mm) | Maximum Opening (mm) | Jaw Depth (mm) | Weight (g) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.67 € | 1 | 5 giorni | 25 | 25 | 19 | 130 | 4963202-035385 | ||
58.36 € | 1 | 5 giorni | 38 | 38 | 26 | 170 | 4963202-035347 | ||
66.22 € | 1 | 5 giorni | 50 | 50 | 34 | 320 | 4963202-025140 | ||
91.11 € | 1 | 5 giorni | 75 | 75 | 46 | 740 | 4963202-035422 | ||
137.80 € | 1 | 5 giorni | 100 | 100 | 60 | 1500 | 4963202-035460 |
Loading...
Plate Swivel Angle (A)(°) | 20 | Specifications | Driving type: Disc mountable | Features 1 | Salt spray test for 120 hours consecutively with no abnormalities |
---|---|---|---|---|---|
Material: Main body | SUS329J1 | Material: Dish, Screw | SUS304 |
Configura
Proprietà di base
Size(mm)
Maximum Opening(mm)
Jaw Depth(mm)
Weight(g)
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali