Set bussole profonde (a brugola, con supporto) HSBL212

Set bussole profonde (a brugola, con supporto) HSBL212
12-piece inch-size socket set for hand tools used for tightening and loosening hex bolts and nuts. Deep type. With a socket holder. Insertion angle: 6.35 mm, shape: double hex

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HSBL212

Codice componente
HSBL212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

124.93 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4 Width across flat dimension (S Measurement)(inch) 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 9/32 / 5/16 / 11/32 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 9/16
Mass(g) 490 Set Content 1 2SB-04L, 2SB-05L, 2SB-06L, 2SB-07L, 2SB-08L, 2SB-09L, 2SB-10L, 2SB-11L, 2SB-12L, 2SB-14L, 2SB-16L, 2SB-18L / With Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole profonde (a brugola, con supporto) HSBL212, il codice articolo è il seguente: HSBL212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HSBL212.

Supporto tecnico