Set bussole profonde (a brugola, con supporto) HSL312

Set bussole profonde (a brugola, con supporto) HSL312
12-piece socket set used for tightening and loosening hex bolts and nuts. Deep type. With a socket holder. Insertion angle: 9.5 mm, shape: hexagon

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HSL312

Codice componente
HSL312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

106.43 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 9 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Mass(g) 1040 Set Content 1 3S-08L, 3S-09L, 3S-10L, 3S-11L, 3S-12L, 3S-13L, 3S-14L, 3S-15L, 3S-16L, 3S-17L, 3S-18L, 3S-19L / With Socket Holder

Supporto tecnico