Attrezzo per viti prigioniere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2300

Codice componente
2300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

85.56 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo altro Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 62 Compatible Range(mm) 5-19
Mass(g) 510

Si trova sulla pagina di Attrezzo per viti prigioniere, il codice articolo è il seguente: 2300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2300.

Supporto tecnico