Bussola giravite B1 / B2 / B3

Bussola giravite B1 / B2 / B3
Socket with negative tip shape.
[Features]
· It can be attached to a handle with 12.7 mm insertion angle.
· For tightening/loosening parts where the tip has a minus shape.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B1
B2
B3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Mass
(g)

19.37 €

1 9 giorni 2370

21.30 €

1 9 giorni 2595

23.05 €

1 9 giorni 26110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Testa piatta (-) Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 40

Supporto tecnico