Set bussole Tornado (con supporto) HTR307

Set bussole Tornado (con supporto) HTR307
Socket set in a holder that incorporates frequently used sizes.
[Features]
· An easy-to-use set.
· 9.5 mm drive. A set of 7. Holder included.
· Dedicated for loosening right-handed screws.
· Removal of bolts and nuts is easy by using a tornado socket when the hex part of bolts and nuts cannot be rotated with sockets or offset wrenches.
· A socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed.
· The holder grip is made of resin (with steel ball).
[Applications]
· Maintenance of machinery, automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HTR307

Codice componente
HTR307
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

125.11 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo speciale Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 8 / 9 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Mass(g) 350 Set Content 1 Tornado Sockets: 3TR-08, 3TR-09, 3TR-10, 3TR-11, 3TR-12, 3TR-13, 3TR-14 / With socket holder Specifications Dedicated to loosening right-handed screws (dedicated to counterclockwise turning)

Si trova sulla pagina di Set bussole Tornado (con supporto) HTR307, il codice articolo è il seguente: HTR307.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HTR307.

Supporto tecnico