Set bussole Tornado (con supporto) HTR312

Set bussole Tornado (con supporto) HTR312
A useful tool for when the hexagonal part of bolts and nuts has been terribly damaged or rusted, etc., and will not turn using either a socket or box wrench.

[Features]
· It is a 1 mm increment type that supports all possible sizes in the range.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HTR312

Codice componente
HTR312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

227.07 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo speciale Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 18 / 19 / 8 / 9 / 16&17 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Mass(g) 670 Set Content 1 Tornado Sockets: 3TR-08, 3TR-09, 3TR-10, 3TR-11, 3TR-12, 3TR-13, 3TR-14, 3TR-15, 3TR-16, 3TR-17, 3TR-18, 3TR-19 / With socket holder

Si trova sulla pagina di Set bussole Tornado (con supporto) HTR312, il codice articolo è il seguente: HTR312.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HTR312.

Supporto tecnico