Portapunte per chiavi a percussione 4ABH

Portapunte per chiavi a percussione 4ABH
Replacement type impact bit holder.
[Features]
· Socket wrench that can be used as an impact wrench by inserting an impact bit.
[Applications]
· Ideal for a wide range of maintenance work, such as maintenance of automobiles, motorcycles, bicycles, etc. and maintenance of industrial equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4ABH

Codice componente
4ABH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.66 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo adattatore Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Punta esagonale Width across flat dimension (S Measurement) 6.35 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Overall length (L dimension)(mm) 48 Width across flat part external diameter (measurement D1)(mm) 13.5 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 25
Mass(g) 76

Si trova sulla pagina di Portapunte per chiavi a percussione 4ABH, il codice articolo è il seguente: 4ABH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4ABH.

Supporto tecnico