Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4HB-04 |
4HB-05 |
4HB-06 |
4HB-07 |
4HB-08 |
4HB-10 |
4HB-12 |
4HB-14 |
4HB-16 |
4HB-18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.49 € | 1 | 9 giorni | 1/8 | 22 | 40 | ||
8.98 € | 1 | 9 giorni | 5/32 | 22 | 42 | ||
9.54 € | 1 | 9 giorni | 3/16 | 22 | 46 | ||
9.57 € | 1 | 5 giorni | 7/32 | 22 | 50 | ||
9.47 € | 1 | 9 giorni | 1/4 | 22 | 51 | ||
10.13 € | 1 | 9 giorni | 5/16 | 22 | 65 | ||
10.26 € | 1 | 9 giorni | 3/8 | 22 | 70 | ||
10.94 € | 1 | 9 giorni | 7/16 | 22 | 80 | ||
11.98 € | 1 | 9 giorni | 1/2 | 22 | 90 | ||
12.96 € | 1 | 9 giorni | 9/16 | 24 | 115 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo esagonale per bullone a esagono incassato | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 50 |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali