Set bussole a brugola (con supporto) HHB410

Set bussole a brugola (con supporto) HHB410

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

An inch-size manual hexagonal socket ideal for tightening and loosening screws.
[Features]
· The socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed improves work efficiency.
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
[Applications]
· Ideal for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HHB410

Codice componente
HHB410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

117.06 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Width across flat dimension (S Measurement) 1/2 / 3/8 / 7/16 / 5/16 / 9/16 / 1/8 / 5/32 / 1/4 / 7/32 / 3/16 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Mass(g) 780 Set Content 1 Hex Socket: 4HB-04, 4HB-05, 4HB-06, 4HB-07, 4HB-08, 4HB-10, 4HB-12, 4HB-14, 4HB-16, 4HB-18 / With Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole a brugola (con supporto) HHB410, il codice articolo è il seguente: HHB410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HHB410.

Supporto tecnico