Set bussole a brugola (tipo robusto con supporto) HKH306

Set bussole a brugola (tipo robusto con supporto) HKH306

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Manual hex socket ideal for tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
[Features]
· Various strength-enhancing alloy elements are blended.
· Heat treatment is given to improve the alloy performance.
· High torque and toughness is achieved (tenacious and impact resistant).
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HKH306

Codice componente
HKH306
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

64.02 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali/utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Mass(g) 330 Set Content 1 Hex Socket (Heavy-Duty Type): 3KH-03, 3KH-04, 3KH-05, 3KH-06, 3KH-08, 3KH-10 / With Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole a brugola (tipo robusto con supporto) HKH306, il codice articolo è il seguente: HKH306.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HKH306.

Supporto tecnico