Set chiavi a tubo esagonali HB3082

Set chiavi a tubo esagonali HB3082

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Hexagon socket set ideal for tightening and loosening imperial sized hexagon socket head cap screws and set screws.
[Features]
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
[Applications]
· For maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HB3082

Codice componente
HB3082
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

139.46 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Width across flat dimension (S Measurement) 3/8 / 5/16 / 1/8 / 5/32 / 1/4 / 7/32 / 3/16 / 3/32 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Mass(g) 1800 Set Content 1 Hex Socket: 3HB-03, 3HB-04, 3HB-05, 3HB-06, 3HB-07, 3HB-08, 3HB-10, 3HB-12/Ratchet Handle (Holding Type): RH30K/Extension Bar: 305 (75 mm)/Metal Case: MC3082

Supporto tecnico