Set bussole a brugola lunghe (con supporto) HH306L

Set bussole a brugola lunghe (con supporto) HH306L

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Socket wrench ideal for tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
[Features]
· The socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed improves work efficiency.
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
· Manual long hex socket 6-piece set ideal for tightening and loosening work.
· Insertion angle: 9.5 mm.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HH306L

Codice componente
HH306L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

73.42 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Mass(g) 440 Set Content 1 Long Hex Socket: 3H-03L, 3H-04L, 3H-05L, 3H-06L, 3H-08L, 3H-10L / With Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole a brugola lunghe (con supporto) HH306L, il codice articolo è il seguente: HH306L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HH306L.

Supporto tecnico