Set bussole profonde (a brugola, con supporto) HSL306

Set bussole profonde (a brugola, con supporto) HSL306
Long socket for tightening and loosening hex bolts and nuts.
[Features]
· A set of 6 sockets for hand tools that are used for hexagon bolt/nut tightening and loosening work.
· Deep type that comes with a socket holder.
· Insertion angle: 9.5 mm, opposite side type: hexagonal.
· Hexagonal subtense design which can firmly access hex bolts and nuts.
· By minimizing subtense tolerance, rattling when inserting the bolt/nut has been decreased, increasing tightening efficiency, improving operability and enabling safe work.
· As it is a long type, it can be used to access hex bolts in deep and narrow places.
· It exerts power in tightening/loosening protruded bolt nuts.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HSL306

Codice componente
HSL306
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

74.65 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Mass(g) 460 Set Content 1 Socket (Hex): 3S-08L, 3S-10L, 3S-12L, 3S-13L, 3S-14L, 3S-17L/With Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole profonde (a brugola, con supporto) HSL306, il codice articolo è il seguente: HSL306.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HSL306.

Supporto tecnico