Fresa per sgrossatura silenziosa al carburo SI-WC-RESF (Codici componente)

Fresa per sgrossatura silenziosa al carburo SI-WC-RESF
[Features]
· Non-uniform split shape of the base blade and unequal lead shape of the outer peripheral blade achieve "quiet but heavy cutting".
· Work material: General steel, tempered steel, stainless steel, cast iron, copper, aluminum, titanium

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SI-WC-RESF-6
SI-WC-RESF-6H
SI-WC-RESF-8
SI-WC-RESF-8H
SI-WC-RESF-10
SI-WC-RESF-10H
SI-WC-RESF-12
SI-WC-RESF-12H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Torsional Angle 2 Tool No.

94.79 €

1 6 giorni 61366017.5°~22.5°3017406

94.79 €

1 6 giorni 6H1366040°~42°3017456

109.09 €

1 6 giorni 81988017.5°~22.5°3017408

109.09 €

1 6 giorni 8H1988040°~42°3017458

93.17 €

1 6 giorni 1022108017.5°~22.5°3017410

93.17 €

1 6 giorni 10H22108040°~42°3017460

107.25 €

1 6 giorni 1226128017.5°~22.5°3017412

107.25 €

1 15 giorni 12H26128040°~42°3017462

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 4 Type Sgrossatura
Machining Application Tipo piano / Laterale / Tagli inclinati Blade tip shape Piano C Torsion Angle (θ) Puntale variabile
Coating Details WXL coated Corner chamfer width(mm) 0.5 Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.05

Supporto tecnico