Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NA10-5 |
NA15-5 |
NA20-5 |
NA25-5 |
NA30-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.65 € | 1 | 6 giorni | 105 | 100 | 4989999265507 | 445-4804 | 290 | ||
30.17 € | 1 | 6 giorni | 155 | 150 | 4989999265514 | 445-4812 | 320 | ||
31.19 € | 1 | 6 giorni | 205 | 200 | 4989999265521 | 445-4821 | 350 | ||
31.50 € | 1 | 9 giorni | 255 | 250 | 4989999265538 | 445-4839 | 380 | ||
33.24 € | 1 | 6 giorni | 305 | 300 | 4989999265545 | 445-4847 | 410 |
Loading...
Pocket(mm) | 50 | Frame Dimensions A(mm) | 15.0 | Frame Dimensions B(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Cold Rolled Steel Material | Features | The lightest and most inexpensive one-touch clamp for DIY. It is light and features excellent tightening force. |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali