Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TDWV-165
Overall Length(mm) | 520 | JAN Code | 4989999268331 | Trusco Code | 445-5541 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 212 | Height(mm) | 233 | Mouth Width(mm) | 164 |
Mouth Opening(mm) | 275 | Mouth Depth(mm) | 105 | Tightening Force(kN) | 20 |
Mounting Dimension(mm) | 139 | Mounting hole dimensions(mm) | 175 | Mounting dimension (G)(mm) | 144 |
Mass(g) | 19000 | Material | Main Body: Gray Cast Iron, Shaft: Steel, Handle: Steel, Jaw: Steel | Features | 50% wider opening than vises of the same size. Moving part can be attached in the opposite direction. With anvil. |
Accessory | Rotating table | Mounting dimension (E)(mm) | 139 | Mounting dimension (F)(mm) | 146 |
Si trova sulla pagina di Morsa meccanica con piattaforma girevole (a 2 bracci), il codice articolo è il seguente: TDWV-165.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TDWV-165.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali