Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1775-2-100 |
1775-6-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Standard punta | Misura punta/Phillips (+) | Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 | Punta della lama | Codice JAN | Codice Trusco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.25 € | 1 | 6 giorni | Phillips (+) | N. 2 | - | (+)2 | 4962485244934 | 431-6169 | ||
8.25 € | 1 | 6 giorni | Testa piatta (-) | - | 6 | (-)6 | 4962485244910 | 431-6185 |
Loading...
Lunghezza stelo L (mm) | 100 | Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo | Tipo stelo | Tipo rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Magnete | N/A | Passante stelo | N/A | Cuscino | N/A |
Tipo antiscivolo | Gomma | Lunghezza complessiva(mm) | 202 | Caratteristiche | The cord will not get entangled, even when the handle is turned by the rotation cap. With ring for attaching fall prevention cord. Ideal for work in high places. |
Materiale | Chromium-Molybdenum Vanadium Steel, Polypropylene, Nylon, Polycarbonate, Mild Steel Wire | Massa(g) | 97 |
Configura
Proprietà di base
Standard punta
Misura punta/Phillips (+)
Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1
Punta della lama
Codice JAN
Codice Trusco
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali