Trapano a mano

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TPVHK-0.6

Codice componente
TPVHK-0.6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.53 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo Details Type For thin shaft through type Applicable Size(mm) 0.1~0.6
Abstract Single head Overall Length(mm) 105 Mass(g) 8.1
JAN Code 4989999241358 Trusco Code 437-4151 Features A pin vise with a thin shaft through handle.
Specifications Collet Chuck Body Integrated Type - Through-Hole Type

Si trova sulla pagina di Trapano a mano, il codice articolo è il seguente: TPVHK-0.6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TPVHK-0.6.

Supporto tecnico