Attrezzo modulare Super

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MJ-468N

Codice componente
MJ-468N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

102.24 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 227 Applicable Plug Size 4P、6P、8P JAN Code 4937897510182
Trusco Code 321-8112 Mass(g) 500 Features Can be used to crimp 4P, 6P, and 8P. Includes a cutting blade for flat cables, and a stripping blade. The ratchet mechanism and repeating spring make continuous operation easy. The handle has a narrow opening, and can be gripped without difficulty.
Application For crimping modular plugs.

Si trova sulla pagina di Attrezzo modulare Super, il codice articolo è il seguente: MJ-468N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MJ-468N.

Supporto tecnico