Nastro lineare per interni (lungo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J3980
J3981
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Color Details Amount Of Content

15.44 €

4 6 giorni GialliYellow1 Roll

15.44 €

4 6 giorni Tipo biancoWhite1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Width(mm) 50 Length(m) 50
Thickness(mm) 0.13 Mass(g) 328 Features Long shaft allows for use over a wide range. Ideal for temporary line markings that are pasted for short periods. The tape leaves little glue when peeled off.
Application For indoors/for temporary indication of indoor passages or section lines. Material (base) Special Polyethylene Film Adhesive Acrylic
Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico