Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
770-25 |
770-38 |
770-50 |
770-75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.36 € | 1 | 6 giorni | 25 | 4953871103102 | 440-7032 | 145 | 1 Roll | ||
5.14 € | 1 | 6 giorni | 38 | 4953871103119 | 440-7041 | 221 | 1 Roll | ||
4.87 € | 1 | 5 giorni | 50 | 4953871103126 | 440-7059 | 290 | 1 Roll | ||
10.19 € | 1 | 6 giorni | 75 | 4953871103133 | 440-7067 | 435 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Base marrone | Length(m) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.21 | Details Type | For General Packaging | Color Details | Cardboard |
Adhesiveness | 7.70N/25mm | Tensile Strength | 90.5N/25mm | Holding Force | 2.0mm/30min |
Rewinding Force | 5.25N/25mm | Stretch | 9% | Base Materials | Muslin stable fiber (warp) + PET woolly (woof) |
Adhesive | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali