Nastro adesivo cotone (per imballaggi leggeri, di tipo economico)

Nastro adesivo cotone (per imballaggi leggeri, di tipo economico)
Flexible and thin base material with excellent usability. An economic, efficient product for sealing cardboard boxes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GNT-50SE

Codice componente
GNT-50SE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

5.91 €

30 9 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.21 Adhesiveness 3.0 N/10 mm (against Stainless Steel)
Tensile Strength (length × width) 39.2 N / 10 mm Color Details Cardboard JAN Code 4989999185003
Trusco Code 301-7222 Mass(g) 336 Features The flexible and thin base material is excellent in usability. An economic, efficient product for sealing cardboard boxes.
Material/base Synthetic Fiber Cloth (Comes with polyethylene laminate) Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro adesivo cotone (per imballaggi leggeri, di tipo economico), il codice articolo è il seguente: GNT-50SE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GNT-50SE.

Supporto tecnico